(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de banco de aleación de aluminio TAB-60

Tornillo de banco de aleación de aluminio TAB-60
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede unir / separar libremente de la mesa de trabajo.
[Aplicaciones]
· Para grabado, hobby y manualidades

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAB-60

Número de Parte
TAB-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Tipo simple Longitud total(mm) 122 Trusco Code 389-5564
Ancho(mm) 60 Altura(mm) 129 Ancho de la boca(mm) 60
Apertura de boca(mm) 50 Profundidad de la boca(mm) 27 Fuerza de apriete(kN) 1.96
Material Fundición a presión de aleación de aluminio (ADC 12) Características Se puede conectar / desconectar libremente de la mesa de trabajo. Abrazadera Máxima Apertura(mm) 33

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAB-60 de la serie Tornillo de banco de aleación de aluminio TAB-60.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico