(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensa de banco rotativa

Prensa de banco rotativa
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo de abrazadera que se puede instalar y quitar fácilmente.
· El plato giratorio puede girar 360 °.
· Con yunque para un mejor trabajo de golpe y una mejor eficiencia del trabajo.
[Aplicaciones]
· Ideal para la fijación de piezas pequeñas y para trabajos ligeros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BV-50SN
BV-65SN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164301-6943742125170314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200301-6951892256690385

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Es un tipo de abrazadera que se puede instalar y quitar fácilmente. El plato giratorio gira 360 °. Viene con un yunque que permite el trabajo de impacto. Abrazadera Máxima Apertura(mm) 50 Material (cuerpo principal) Hierro fundido
Material (eje) Acero Material (mango) Acero Material (cierre) Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico