(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cruz

Tornillo de cruz
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una prensa deslizante que se mueve perpendicularmente en las direcciones delantera / trasera y derecha / izquierda.
· Si está conectado a la máquina perforadora, la posición de procesamiento se puede mover fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR-75N
CR-100N
CR-125N
CR-150N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Dimensión de montaje
(mm)
Ancho de deslizamiento (eje X)
(mm)
Ancho de deslizamiento (eje Y)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215342-98221111208268259112149110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240342-9831142138104942512142160123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255342-98491571461231253212157173180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280342-98571731631521493215173197205

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Es una prensa deslizante que se mueve perpendicularmente en las direcciones delantera / trasera, derecha / izquierda. Si está conectado a la máquina perforadora, la posición de procesamiento se puede mover fácilmente. Material (cuerpo principal) Hierro fundido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico