(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Vise Friend【2 piezas por paquete】

Vise Friend
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Sostiene la pieza de trabajo sin dañar su superficie.
· Accesorio / desprendimiento magnético de un toque a las prensas.
· La almohadilla puede ser reemplazada.
[Aplicaciones]
· Evita el daño causado por apretar la boquilla de la prensa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TVF-75
TVF-100
TVF-125
TVF-150
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Trusco Code Tamaño
(mm)
Piezas de intercambio compatibles Ancho de tornillo aplicable
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

287-868275X20X20TVF-75P75

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

287-8691100X20X20TVF-100P100

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

287-8704125X20X20TVF-125P125

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

289-2022150X20X20TVF-150P150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Sostiene la pieza de trabajo sin dañar la superficie. Accesorio / desprendimiento magnético de un toque al vicio. El relleno puede ser cambiado. Número de juegos incluidos(pieza) 2 Material (marco) Marco de aluminio
Material (material de fijación) Caucho magnético Material (almohadilla) Hoja de esponja de goma de estireno butadieno, cinta de doble cara

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico