(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de acero inoxidable

Tornillo de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Está hecho completamente de acero inoxidable, por lo que es adecuado en lugares donde se debe evitar la oxidación y la suciedad, así como para dispositivos en barcos y desarrollo marino (lugares donde las herramientas se oxidan debido al agua de mar).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSUB-100
TSUB-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Dimensión de montaje (H)
(mm)
Dimensión de montaje (G)
(mm)
Masa
(g)
Dimensión de montaje (F)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

368389-5611135113100657.8691386000105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540490-0553200195154751212018014200116

Cargando…

  1. 1

Información básica

Apertura de boca(mm) 150 Material Acero inoxidable (SUS304) Características Está hecho completamente de acero inoxidable, por lo que es adecuado en lugares donde se debe evitar el óxido y la suciedad, así como para dispositivos en barcos y desarrollo marino (lugares donde las herramientas se oxidan debido al agua de mar).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico