(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mesa giratoria de tornillo de ingeniero (eje cuadrado) para tornillo

Mesa giratoria de tornillo de ingeniero (eje cuadrado) para tornillo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Establecer una base giratoria para el tornillo de banco permite trabajar en todos los ángulos (360 °).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LVK-100
LVK-125
LVK-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho
(mm)
Dimensión de montaje (H)
(mm)
Dimensiones del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de montaje (G)
(mm)
Prensa de plomo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240287-083524017414202LV-100N
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

257287-084325519015.5220LV-125N
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

282287-085128321113.5244LV-150N

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura(mm) 32 Características Establecer una base giratoria para el tornillo de banco permite trabajar en todos los ángulos (360 °). Material (cuerpo principal) Hierro fundido
Accesorio 1 Tornillo de fijación de tornillo Accesorio 2 Mango giratorio * El tornillo de montaje del banco de trabajo no está incluido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico