(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Prensa de agarre rápido tipo Q

Prensa de agarre rápido tipo Q
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Recocido para evitar el deterioro de la máscara.
· La barra central y la barra de guía han sufrido un enfriamiento rápido y un acabado de rectificado.
· También se puede usar lateralmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
QU-75
QU-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Dimensión de montaje
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240125-7161857679753842124700
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

300125-7170110891041004272698000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo principal Hierro fundido Características Para evitar cambios seculares, se ha purificado. La barra central y la barra de guía han sufrido un enfriamiento rápido y un acabado de rectificado. También se puede usar de lado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico