(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Visera con abrazadera en C de acero inoxidable (tipo Bahco)

Visera con abrazadera en C de acero inoxidable (tipo Bahco)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho de óxido de óxido / corrosión SUS304.
· Una herramienta que sujeta y fija la pieza de trabajo entre dos superficies opuestas durante el trabajo de mecanizado y montaje de la pieza de trabajo.
· Tipo de código de barras.
[Aplicaciones]
· Para apretar objetos en fábricas de alimentos, fábricas de placas y fábricas químicas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSC-25
TSC-50
TSC-75
TSC-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apertura máxima
(mm)
Profundidad de la mandíbula
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25272.6234-1247340
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50383.5234-1255470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75465.2234-1263840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100568.8234-12711470

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (cuerpo principal / placa, tornillo) Acero inoxidable (SUS304) Características Hecho de SUS 304. Resistente al óxido / corrosión. Es una herramienta para pellizcar la pieza de trabajo entre sus dos planos durante el procesamiento o montaje. Especificaciones Tipo de código de barras

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico