(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de banco con abrazadera en C - tipo Bahco, acero al carbono S55C, TBC

Tornillo de banco con abrazadera en C - tipo Bahco, acero al carbono S55C, TBC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una herramienta que sujeta y fija la pieza de trabajo entre dos superficies opuestas durante el trabajo de mecanizado y montaje de la pieza de trabajo.
· Se utiliza para fijar y sujetar piezas de trabajo durante trabajos de soldadura o perforación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBC-25
TBC-38
TBC-50
TBC-75
TBC-100
TBC-125
TBC-150
TBC-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apertura máxima
(mm)
Profundidad de la mandíbula
(mm)
Rosca macho Ancho hexagonal en pisos
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25261217.6230-2845230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38301219.4230-2853280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50361420.5230-2861420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75461426.4230-2870800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100561430.3230-28881200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125661735.2230-28962000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150761939.2230-29002850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200952244.1234-11744300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbono (S55C) Características Una herramienta para sujetar / fijar piezas de trabajo entre superficies cara a cara durante el trabajo de mecanizado / construcción. Se utiliza para fijar y sujetar piezas de trabajo durante trabajos de soldadura o perforación. Especificaciones Revestimiento negro / Producto forjado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico