(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Multi-Clamp

Multi-Clamp

[Caracteristicas]
· El ángulo se puede ajustar fácilmente con el accesorio.
· V pad se puede ajustar entre 90 ° y 180 °.
· Para carpintería, muebles, chapa y soldadura.
· El marco es de acero al carbono tratado térmicamente (S55C) con un acabado de níquel cromado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TUD-45M
TUF-65M
TUF-85M
TUM-105PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Bolsillo
(mm)
Dimensiones del marco A
(mm)
Dimensiones del marco B
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1851158315.57.5284-8929610
1 Pieza(s)

8 Días o más

2651651202210.6284-89371390
1 Pieza(s)

8 Días o más

31221512025.411.9284-89451910
1 Pieza(s)

8 Días o más

40526514031.514.3284-89533000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbono (S55C) Características El ángulo se puede ajustar fácilmente con el accesorio. La almohadilla en V se puede ajustar a 180 ° máximo y 90 ° mínimo. Para carpintería, muebles, chapa y soldadura. El marco es de acero al carbono tratado térmicamente (S55C), acabado en níquel cromado. Accesorio Bloque extensor / V Pad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico