(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera tipo L - GC

Abrazadera tipo L - GC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El extremo del eje es un tipo de madera estándar.
· Excelente para trabajar la madera y el trabajo de chapa.
· El marco es de acero al carbono medio tratado térmicamente con un acabado de níquel cromado (S45C).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G-10C
G-12C
G-16C
G-20C
G-25C
G-30C
G-40C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Bolsillo
(mm)
Dimensiones del marco A
(mm)
Dimensiones del marco B
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1511005011.55.74989999265187445-4481180Ideal para carpintería y chapa. El marco está hecho de acero al carbono medio tratado térmicamente con acabado de níquel cromado (S45C).
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1721206013.56.54989999040234162-0967300El extremo del eje es un tipo de madera estándar. Ideal para carpintería y chapa. El marco es de acero al carbono medio tratado térmicamente con un acabado de níquel cromado (S45C).
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22516080167.54989999040241162-0975500El extremo del eje es un tipo de madera estándar. Ideal para carpintería y chapa. El marco es de acero al carbono medio tratado térmicamente con un acabado de níquel cromado (S45C).
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

27820010019.59.54989999040258162-0983880El extremo del eje es un tipo de madera estándar. Ideal para carpintería y chapa. El marco es de acero al carbono medio tratado térmicamente con un acabado de níquel cromado (S45C).
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3372501202210.54989999040265162-09911230El extremo del eje es un tipo de madera estándar. Ideal para carpintería y chapa. El marco es de acero al carbono medio tratado térmicamente con un acabado de níquel cromado (S45C).
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39630014025124989999040272162-10091850El extremo del eje es un tipo de madera estándar. Ideal para carpintería y chapa. El marco es de acero al carbono medio tratado térmicamente con un acabado de níquel cromado (S45C).
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50540017527134989999265279445-45702570Ideal para carpintería y chapa. El marco está hecho de acero al carbono medio tratado térmicamente con acabado de níquel cromado (S45C).

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbono medio (S45C)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico