(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera tipo L - estándar, GLW

Abrazadera tipo L - estándar, GLW
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El extremo del eje es un tipo de madera estándar.
· Excelente para aplicaciones amplias en carpintería y trabajos en chapa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GLW100
GLW150
GLW200
GLW250
GLW300
GLW400
GLW500
GLW600
GLW800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Bolsillo
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

192100100129-15131010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242150100129-15211080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

292200120129-15301230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

342250120129-15481300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

392300120129-15561450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

492400120129-15641750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

592500120129-15722050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

692600120129-15812350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

892800120129-15992950

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones del marco A(mm) 21.4 Dimensiones del marco B(mm) 10.4 Material Acero especial
Características El extremo del eje es un tipo de madera estándar. Ideal para amplias aplicaciones en carpintería y trabajos en chapa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico