(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mandíbula blanda (para alma)【3 piezas por paquete】

Mandíbula blanda (para alma)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza acero S45C, que se puede recortar fácilmente y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HS-6
HS-8
HS-9
HS-10
HS-12
MSE-6
MSE-6-60
MSE-7
MSE-7-60
MSE-7-90
MSE-9
MSE-9-60
MSE-9-90
MSE-10
MSE-10-60
MSE-10-90
MSE-12
MSE-12-90
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Tipo de detalles Diámetro del mandril
(Pulgada)
Altura
(mm)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Trusco Code Masa
(g / grupo)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

635152.4Tipo fuerte6357726112-85071300

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

843203.2Tipo fuerte8439832112-97322700

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

957228.6Tipo fuerte95711438112-85234500

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1058254Tipo fuerte105812740112-85316100

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1259304.8Tipo fuerte125914542112-85408500

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

635152.4Tipo estándar6357726112-78371300

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

660152.4Tipo estándar6607726112-90582400

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

738177.8Tipo estándar7389228112-78451850

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

760177.8Tipo estándar7609228112-90663200

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

790177.8Tipo estándar7909228112-90744300

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

945228.6Tipo estándar94510734112-78533100

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

960228.6Tipo estándar96010734112-90824100

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

990228.6Tipo estándar99010734112-90916100

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050254Tipo estándar105010736112-78613600

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1060254Tipo estándar106010736112-91044600

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1090254Tipo estándar109010736112-91126500

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1253304.8Tipo estándar125312542112-78705500

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1290304.8Tipo estándar129012542112-91218900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mordaza Suave Tipo de Montaje Tipo de Mordaza Dividida Superior e Inferior Fabricante Compatible Otro
Pitch(mm) - Características Se utiliza acero S45C, que se puede cortar fácilmente para modificarlo y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico