(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plantillas de torno: mandril de desplazamiento de 3 mordazas, tipo de mordaza dividida, TCF

Plantillas de torno: mandril de desplazamiento de 3 mordazas, tipo de mordaza dividida, TCF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo versátil de alta precisión que permite el uso de mandíbulas duras y blandas.
· Se puede montar fácilmente en una mesa con cabezal de torno / índice mediante montaje frontal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TC110F
TC130F
TC190F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Diámetro del mandril
(mm)
Poder de agarre
(kN)
Agarre de diámetro exterior
(mm)
Agarre de identificación
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

112112172~8936~78239-12283400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

132132243~10442~92239-12365100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

192192313~15356~134239-125214000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mandril de Torno Número de Mandíbulas 3 Características Tipo de propósito general de alta precisión que puede usar mandíbulas duras y blandas. Se puede montar fácilmente en un cabezal divisor de torno mediante montaje frontal.
Especificaciones Tipo de mordaza dividida (con mordaza dura / blanda)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico