(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Plantillas para torno: mandril de desplazamiento de 3 mordazas, tipo de mordaza integrada, SCF

Plantillas para torno: mandril de desplazamiento de 3 mordazas, tipo de mordaza integrada, SCF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Esta garra está tratada con un tratamiento térmico de alta dureza para una excelente durabilidad.
· Las mandíbulas internas y externas se pueden intercambiar y utilizar para una economía sobresaliente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SC130F

Número de Parte
SC130F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mandril de Torno Diámetro Exterior de la Mandíbula(mm) 132 Número de Mandíbulas 3
Diámetro del mandril(mm) 132 Poder de agarre(kN) 24 Agarre de diámetro exterior(mm) 2~105
Agarre de identificación(mm) 33~94 Trusco Code 239-1091 Masa(g) 4700
Características Esta garra está tratada con un tratamiento térmico de alto endurecimiento para una excelente durabilidad. Las garras internas y externas se pueden cambiar por un alto mérito económico. Especificaciones Chuck utiliza 3 mandíbulas sólidas duras que se montan de adelante hacia atrás en conformidad con los estándares japoneses JIS (mandíbula interna, mandíbula externa)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SC130F de la serie Plantillas para torno: mandril de desplazamiento de 3 mordazas, tipo de mordaza integrada, SCF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico