(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para Uratorimen-C

Para Uratorimen-C

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SPET040102-NK1010、SPET040102-NK2020
  • SPET040102-NK6060
  • SPET06T104-NK1010、SPET06T104-NK2020
  • SPET06T104-NK6060
  • SP-SPET040102-NK1010、SP-SPET040102-NK2020
  • SP-SPET040102-NK6060
  • Descuento por volumen

Los materiales de la punta son carburo de clase K10 / carburo de clase M20.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SP-SPET040102-NK1010
SP-SPET040102-NK2020
SPET06T104-NK1010
SPET06T104-NK2020
SPET040102-NK1010
SPET040102-NK2020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tipo de detalles Detalles del material Forma del borde Número de esquinas operativas
12 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aluminio[○] / Resina[○]Para M8Tipo de carburo K10Borde afilado1
12 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Para M8Tipo de carburo M20Borde de bruñido1
12 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aluminio[○] / Resina[○]Para M12-18/UM12-16STipo de carburo K10Borde afilado4
12 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Para M12-18/UM12-16STipo de carburo M20Borde de bruñido4
12 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aluminio[○] / Resina[○]Para M10Tipo de carburo K10Borde afilado4
12 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Para M10Tipo de carburo M20Borde de bruñido4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Número contenido en un paquete(Pieza) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico