(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Oilsshar

Oilsshar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para procesamiento de diámetro interno / mandrinado en centros de torneado, etc.
· La adición de pasos al manguito ha facilitado la aplicación de fluido de corte a la punta, que distribuye el fluido de corte por todo el orificio durante el trabajo, mejorando así la vida útil de la punta en aproximadamente un 20%.
· El tornillo de ajuste está en la parte delantera, lo que permite ajustar fácilmente la longitud de la barra de mandrinar sin quitar la funda del soporte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KJD32S08
KJD32S10
KJD32S12
KJD32S16
KJD32S20
KJD40S08
KJD40S10
KJD40S12
KJD40S16
KJD40S20
KJD40S25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
Longitud total L
(mm)
ℓ2
(mm)
ℓ3
(mm)
ℓ4
(mm)
F
(mm)
Tornillo opresor
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4028243281155151530KH-1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4025-3210115530-30KH-2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4025-3212115530-30KH-2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40302632161155131730KH-2S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4032-3220115530-30KH-2S
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4728244081205152038KH-1S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

47322840101205152038KH-3S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

47322840121205152038KH-3S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

47343140161205152038KH-4S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4735-4020120535-38KH-5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4840-40251201525-38KH-6S

Cargando…

  1. 1

Información básica

l1(mm) 80 ℓ5(mm) 17.5 ℓ6(mm) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico