(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Shuririn

Shuririn
  • Descuento por volumen

Con múltiples cuchillas, es posible un gran avance y un corte de alta velocidad.

[Caracteristicas]
· La punta se puede seleccionar entre tres tipos de radio de punta (R0.2, R0.4, R0.8) y tiene 4 esquinas utilizables para reducir el costo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NC2-1620
NC3-2530
NC4-3240
NC5-3250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
sobredosis
(mm)
ℓn
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010021620152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3010532525394
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4010543225656
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5010553225752

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Método de montaje Con asa
Categoría de acabado Refinamiento Material de punta compatible Capa de carburo / Sin capa de carburo / Cermet ℓs(mm) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico