(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

NUEVO Nice Cut (tipo NS)

NUEVO Nice Cut (tipo NS)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ha experimentado una evolución innovadora. 2 tipos, un tipo de 3 flautas y un tipo de 6 flautas, también admiten corte de alta velocidad.
· El diámetro de mecanizado se puede cambiar intercambiando la base; El tipo de mecanizado se puede cambiar intercambiando el brazo.
· La estructura múltiple admite 3 tipos: NS (tipo S negativo), PS (tipo S positivo), NT (tipo T negativo)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NKN32-100S-03
NKN32-100S-06
NKN32-130S-03
NKN32-130S-06
NKN32-150S-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
φD1
(mm)
øDb
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
ℓb
(mm)
Peso
(g)
Base Brazo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100123.53112788043.51201825NK32078-03AMNS-03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100123.56112788043.51201890NK32078-06AMNS-06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130123.531421088043.51203055NK32108-03AMNS-03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130123.561421088043.51203120NK32108-06AMNS-06
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1501203162.51288535116.52505NK32128-03AMNS-03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Método de montaje Con asa
Categoría de acabado Refinamiento Material de punta compatible Capa de carburo / Sin capa de carburo / Cermet / Diamante (PCD) sobredosis(mm) 32
S(mm) 5 α° 45 Consejo compatible S32MOZ/S32GUR
Dibujo 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico