(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

NUEVO cortador Tiko (TKN20-80S-03)

NUEVO cortador Tiko TKN20-80S-03
  • Descuento por volumen

Ideal para usar en máquinas de baja rigidez, como centros de roscado.

[Caracteristicas]
· La línea de vástagos de diámetro pequeño permite el uso para mecanizados pequeños.
· El método negativo / positivo exclusivo evita la vibración incluso con objetos delgados (mecanizado de latas, etc.)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TKN20-80S-03

 
Número de Parte
TKN20-80S-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
φD1
(mm)
sobredosis
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

809320826

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Método de montaje Con asa
Categoría de acabado Refinamiento Longitud total (L)(mm) 120 Numero de flautas(hoja) 3
Material de punta compatible Capa de carburo / Sin capa de carburo / Cermet / Diamante (PCD) ℓs(mm) 80 ℓn(mm) 40
S(mm) 5.7 Consejo compatible S32MOZ/S32GUR Dibujo 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TKN20-80S-03 de la serie NUEVO cortador Tiko.

Products like this...

Número de Parte
TKN20-60S-03
TKN32-60S-03
TKN32-80S-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
φD1
(mm)
sobredosis
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

607320668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

607332968
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8093321126

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico