(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Aero Mill (tipo negativo)

Aero Mill (tipo negativo)
  • Descuento por volumen

La línea de vástagos de diámetro pequeño permite el uso para mecanizados pequeños.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ARN12-30S
ARN16-40S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
φD1
(mm)
sobredosis
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304212132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405216210

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Método de montaje Con asa
Categoría de acabado Refinamiento Longitud total (L)(mm) 85 Numero de flautas(hoja) 3
Material de punta compatible Capa de carburo / Sin capa de carburo / Cermet / Diamante (PCD) ℓs(mm) 60 ℓn(mm) 25
S(mm) 5.2 Consejo compatible S32MOZ/S32GUR Dibujo 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico