(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Corte de águila

Corte de águila
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Avellanado y biselado simultáneo del orificio superior y el orificio piloto. Procesos reducidos. Reducción de costos y tiempo con una punta geométrica única

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EC12-8XX-M4
EC12-9.5XX-M5
EC12-11XX-M6
EC16-14XS-M8
EC20-17.5XS-M10
EC25-20XS-M12
EC25-23XS-M14
EC32-26XS-M16
EC32-29XS-M18
EC32-32XS-M20
EC32-35XS-M22
EC32-39XS-M24
EC32-43XS-M27
EC32-48XS-M30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la hoja øD
(mm)
Longitud total L
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
φD1
(mm)
øDs
(mm)
sobredosis
(mm)
ℓn
(mm)
Dibujo Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.59618412161XX21MNX
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

119919.5512191XX21MNX
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13102111612221XX31MNX
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191082148.416282XS22MNX
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

24115217.510.220352XS22MNX
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.61202201325402XS22MNX
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.51262231525462XS32MNX
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33.71322261732522XS32MNX
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3813822918.432582XS42MNX
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.714423220.432642XS42MNX
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44.615023522.832702XS42MNX
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.215823924.232782XS53MNX
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54.116624328.232862XS53MNX
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.517624831.232962XS53MNX

Cargando…

  1. 1

Información básica

ℓs(mm) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico