(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mini R

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MR20-16S

 
Número de Parte
MR20-16S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo Diámetro máximo de la cuchilla (D)(mm) 16 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tamaño R (R)(mm) 1–5 Numero de flautas 1
ødn(mm) 15.6 sobredosis(mm) 20 Longitud total L(mm) 120
ℓs(mm) 80 ℓn(mm) 40 Dibujo 3
Consejo compatible SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MR20-16S de la serie Mini R.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico