(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ryanmencut R

Ryanmencut R
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Biselado frontal y posterior redondo y de esquina posible. El achaflanado C posterior y frontal también es posible intercambiando la punta.
· Mini R es solo para el frente.
· Utiliza una punta que permite utilizar 8 esquinas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RR16-30S-4R
RR16-30S-5R
RR25-40S-4R
RR25-40S-5R
RR25-48N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
Tamaño R (R)
(mm)
Numero de flautas Diámetro mínimo de mecanizado Ds
(mm)
sobredosis
(mm)
L3
(mm)
R Dibujo Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301–5217.916-4R1SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301–5217.916-5R1SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401–5427.825144R1SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401–5427.825145R1SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.5~5431.32520.5-2N43GXR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Longitud total L(mm) 200 ℓs(mm) 175 ℓn(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico