(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de corte R

Broca de corte R
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fácil cambio de redondeo: se pueden realizar varios biseles redondos intercambiando la punta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

20XR

Número de Parte
20XR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Tamaño R (R)(mm) 0.5 a 4 Numero de flautas 1 φD1(mm) 19
D2(mm) 20 Longitud total L(mm) 126 Consejo compatible N43GXR-0.5R~4R

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 20XR de la serie Broca de corte R.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico