(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de ángulo múltiple

Molino de ángulo múltiple

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de ángulo variable. : Presenta una estructura dentada y un mecanismo de doble abrazadera que proporciona una buena retención de la pieza y evita el movimiento de la punta durante el mecanizado.
· 0 ° a 90 ° con un paso de 5 ° para un ajuste de ángulo fácil y confiable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MAM32-50S
MAM32-50SL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
ℓs
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

145100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200155

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal / V Groove Ángulo de la punta (θ) 0–90 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 1 ødn(mm) 38
sobredosis(mm) 32 ℓn(mm) 45 Consejo compatible SDMT150404/SDET150404

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico