(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Samurai de aluminio (Números de pieza)

Samurai de aluminio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dedicado para aluminio. : La forma de la punta de la cuchilla está especializada para el mecanizado de aluminio y proporciona un corte limpio con menos rebabas, lo que reduce la necesidad de eliminar las rebabas después del mecanizado.
· Reduce significativamente el costo de funcionamiento gracias a su alta resistencia y resistencia a la abrasión mejorada.
· Alcanza una alta precisión de desviación dentro de 5/1,000 mm.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AZ4-90-L60
AZ10-90-L75
AZ10-90-L120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
φD1
(mm)
sobredosis
(mm)
Longitud total L
(mm)
Capacidad (chaflán avellanado)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.24600.01~4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.610750.01~10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.6101200.01~10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo Aluminio / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico