(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

60 ° Momimen

60 ° Momimen
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo desechable que requiere solo un cambio de punta (no se requiere corrección de herramienta).
· Esta herramienta permite el chaflán en C y el ranurado cónico, al tiempo que reduce la cantidad de herramientas utilizadas en los cambios de herramientas ATC y mejora la velocidad de mecanizado y la productividad.
· El diámetro del vástago es de ø16 y el diámetro del filo de corte es de ø12, por lo que es adecuado para biselar a 60 ° en espacios reducidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SC1660DS

Número de Parte
SC1660DS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal Ángulo de la punta (θ) 60 Diámetro máximo de la cuchilla (D)(mm) 11.88
material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 1
ødn(mm) 15 sobredosis(mm) 16 Longitud total L(mm) 110
ℓs(mm) 85 ℓn(mm) 25 Capacidad (chaflán avellanado)(mm) 1.2~11.88
Dibujo 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SC1660DS de la serie 60 ° Momimen.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico