(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Decamomi

Decamomi

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Solo se necesita una herramienta para el ranurado y el chaflán en C. Mejora la productividad al ayudar a reducir la cantidad de herramientas utilizadas en los cambios de herramientas ATC.
· La punta dedicada tiene una forma única, eliminando el riesgo de vibraciones y daños.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SC2045T
SC2045TL
SC2530T
SC2545TL
SC3230TL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
ødn
(mm)
sobredosis
(mm)
Longitud total L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
Capacidad (chaflán avellanado)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9022.52220130100303~22.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9022.52220200170303~22.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12026.6252513095353~26.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9022.52225200150503~22.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12026.62532200150503~26.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Numero de flautas 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico