(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini Momi

Mini Momi

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Solo se necesita una herramienta para el ranurado y el chaflán en C. Mejora la productividad al ayudar a reducir la cantidad de herramientas utilizadas en los cambios de herramientas ATC.
· La punta dedicada tiene una forma única, eliminando el riesgo de vibraciones y daños.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SCM1045C
SCM1045CL
SCM1045CL-CB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1057233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16513233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16514520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal Ángulo de la punta (θ) 90 Diámetro máximo de la cuchilla (D)(mm) 9
material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 1
ødn(mm) 8 sobredosis(mm) 10 Capacidad (chaflán avellanado)(mm) 0.6~9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico