(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sierra de orificio para azulejos S-Lock

Sierra de orificio para azulejos S-Lock

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
· Gracias al filo de la hoja de diamante, es posible perforar baldosas de gres porcelánico, tejas duras o tejas.
· Más económico gracias al cambio individual del cortador.
· Se utiliza pasador central con carburo, evitando deslizamientos, etc. al posicionar.
· Excelente operatividad gracias al mecanismo de bloqueo automático/liberación manual. (Sistema de bloqueo S)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SLT029PB
SLT032PB
SLT038PB
SLT050PB
SLT065PB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la punta de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

38
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Conjunto (con suministro de agua manos libres) Longitud efectiva(mm) 38 Tipo de caña Mango recto
Material compatible Teja de porcelana, teja Motor electrico compatible Taladro eléctrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico