(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte para mandrinar - Tipo A (con herramienta de corte)

Soporte para mandrinar - Tipo A (con herramienta de corte)
  • Descuento por volumen

Con una broca de corte terminada, la cuchilla puede procesarse para su uso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BA-1
BA-2
BA-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud total
(mm)
Altura
(mm)
Dimensiones de la broca de corte
(mm)
Masa
(g)
Broca cuadrada No. Dimensiones de barra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16100184.76X4.76X25350BTB-10Ф13X200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22120246.35X6.35X32760BTB-20Ф16X250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25140287.93X7.93X381150BTB-30Ф19X300

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico