(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de bytes adhesivo (Byte-Separate)

Soporte de bytes adhesivo (Byte-Separate)
  • Descuento por volumen

El tipo helicoidal permite un trabajo cómodo al amortiguar los incómodos impactos sometidos a la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ST-1
ST-2
ST-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud total
(mm)
Altura
(mm)
Dimensiones de la broca de corte
(mm)
Masa
(g)
Bit de corte No.
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

13110193.2X12.7X110280STB-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15135224.0X15.9X115300STB-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17160254.8X19.0X140600STB-3

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soporte Características El tipo helicoidal permite un trabajo cómodo al amortiguar los incómodos impactos sometidos a la herramienta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico