(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo giratorio accionado por enchufe

Tornillo giratorio accionado por enchufe
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tipo S45C
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tornillo giratorio con casquillo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSS-6
SSS-8
SSS-10
SSS-12
SSS-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6-1.0254533.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8-1.25325745.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10-1.53869516.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12-1.7542710630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M14-2.050912645

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico