(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de correa de restablecimiento del talón

Abrazadera de correa de restablecimiento del talón
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· S45C, HRC35, tipo de acabado de óxido negro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HRC-10
HRC-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91660143273544
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12259018531149108

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Acabado / Tratamiento térmico Acabado de óxido negro Dureza HRC35°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico