(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de ranura en T giratoria

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1208-RTN
1210-RTN
1410-RTN
1412-RTN
1612-RTN
1614-RTN
1814-RTN
1816-RTN
2016-RTN
2018-RTN
2218-RTN
2220-RTN
2418-RTN
2420-RTN
2622-RTN
2824-RTN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
Distancia de la ranura de la mesa
(mm)
Perno Usado Masa
(g)
T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.55.512.711.51281010.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.55.512.711.512101010.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.28.715.813.514102313.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.28.715.813.514122313.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.48.715.815.516123015.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25.48.715.815.516143015.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.511.11917.518143017.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.511.11917.518163017.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.711.91919.520164419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.711.91919.520184419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3613.825.421.522186221.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3613.825.421.522206221.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

38.21425.423.524189023.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38.21425.423.524209223.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.315.825.425.5262213824.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

41.317.528.527.5282416226.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Endurecimiento HRC-30 Refinamiento Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico