(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca moleteada

Tuerca moleteada
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· S45C, HRC30 a 38, tipo de acabado de óxido negro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
16M-BKN
16M-KN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Dureza Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

453035381812M65M16HRC32 ~ 38180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30122510M16----HRC30°~35°45

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Refinamiento Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico