(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca con brida de superficie circular con asiento - Acero S45C, SFN/M-SFN

Tuerca con brida de superficie circular con asiento - Acero S45C, SFN/M-SFN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para apretar abrazaderas inclinadas.
· S45C, HRC35, tipo acabado en óxido negro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8M-SFN
10M-SFN
12-SFN
12M-SFN
14M-SFN
16M-SFN
18M-SFN
20M-SFN
22M-SFN
24M-SFN
34-SFN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M 8-1.251913122.5430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M 10-1.52217133440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4/8" (1/2)28.622.217.54565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M 12-1.752819174555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M 14-2.028221745.575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M 16-2.033242055.580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M 18-2.535272055.583
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M 20-2.540302566160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M 22-2.545322866170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M 24-3.048362866185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6/8" (3/4)41.331.825.46.46.4133

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico HRC35 Tratamiento Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico