(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de tornillo de máquina grande

Soporte de tornillo de máquina grande
  • Descuento por volumen

Muy útil para sujetar piezas de trabajo grandes o piezas de trabajo altas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-1000
S-400
S-500
S-600
S-700
S-800
S-900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

870900100015000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2703004006000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3704005007500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4705006009000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

57060070010500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

67070080012000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

77080090013500

Cargando…

  1. 1

Información básica

D(mm) 60 E(mm) 15 F(mm) 70
G(mm) M36 P=4.0 Material S45C Dureza / tratamiento térmico Punta Componente Inducción Endurecida
Características Muy útil para sujetar piezas de trabajo grandes o piezas de trabajo altas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico