(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de tornillo con fuerza magnética

Soporte de tornillo con fuerza magnética
  • Descuento por volumen

Para ajustar la altura de la pieza de trabajo. Conjunto de 2 piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSS-50
MSS-70
MSS-85
MSS-110
MSS-165
MSS-265
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad mínima
(mm)
Maxima capacidad
(mm)
sobredosis
(mm)
sobredosis
(mm)
Masa
(g)
Llave de pasador compatible
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

4050φ45φ35410PW-35-5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

5065φ45φ35540PW-35-5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6585φ45φ351030PW-35-5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

85110φ45φ401750PW-40-6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

110165φ50φ452930PW-45-7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

165265φ60φ506230PW-50-8

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico