(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Presione la abrazadera en U【1-2 piezas por paquete】

Presione la abrazadera en U
  • Descuento por volumen

Úselo para montar troqueles ciegos y piezas de trabajo para prensas. Una abrazadera fuerte

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PUC-14125
PUC-16150
PUC-16200
PUC-20200
PUC-20300
PUC-24250
PUC-30250
PUC-30315
PUC-30400
PUC-36400
PUC-36600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(g)
Piezas / Conjuntos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2440125105151170Conjunto de 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3250150125172200Conjunto de 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3250200175172800Conjunto de 2 piezas

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3560200170214200Conjunto de 2 piezas

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3560300270215400Conjunto de 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4876250212267100Conjunto de 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50742502003437501 unidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50743152653447501 unidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50744003503461001 unidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6010040035040110001 unidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6010060055040165001 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Dureza HRC32~38° Características Utilice esto para eliminar el moho en máquinas de prensado y piezas de trabajo. Una fuerte abrazadera.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico