(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de cuello de cisne - Acero S45C, serie GNC

Abrazadera de cuello de cisne - Acero S45C, serie GNC
  • Descuento por volumen

Las abrazaderas de tipo Z tienen un orificio de perno de ajuste alargado largo, por lo que hay mucho espacio para el ajuste

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GNC-120
GNC-150
GNC-175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12036301021617504513500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150484813025255560171300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175606015030306570212300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Dureza HRC-32~38° Características Las abrazaderas de tipo Z tienen un orificio de perno de ajuste alargado largo, por lo que hay mucho espacio para el ajuste.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico