(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tap and Nose Clamp

Tap and Nose Clamp
  • Descuento por volumen

La parte de retención se utiliza para orificios redondos, piezas convexas, arcos en U, etc. Hay margen en el ajuste de la distancia de sujeción para las ranuras

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNC-1512
TNC-1516
TNC-2016
TNC-2020
TNC-2520
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(g)
M
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150381542070253018580M121322
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1504820525403540241110M161732
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2004820525903540241500M161732
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2006030635604050282220M202135
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25060306351104050282240M202135

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Refinamiento Acabado de óxido negro Tratamiento térmico HRC32~38°
Características La parte de retención se usa para agujeros redondos, piezas convexas, arcos en U, etc. Hay margen en el ajuste de la distancia de sujeción para agujeros largos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico