(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de correa deslizante

Abrazadera de correa deslizante
  • Descuento por volumen

Usando el perno de reinicio y el soporte de la abrazadera, afloje la tuerca y deslice el cuerpo principal hacia la derecha y hacia la izquierda para separar suavemente la pieza de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSC-10012
SSC-10016
SSC-6512
SSC-8016
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003222604013710380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003825553017812530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

653222321413710260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

803822401717812380

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Dureza HRC35° Refinamiento Acabado de óxido negro
Características Usando el perno de reinicio y el soporte de la abrazadera, afloje la tuerca y deslice el cuerpo principal hacia la derecha y hacia la izquierda para separar suavemente la pieza de trabajo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico