(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Kit de sujeción

Kit de sujeción
  • Descuento por volumen

Todos los objetos mecanizados durante el trabajo de fabricación se pueden sujetar de inmediato

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1612-CK
1614-CK
1814-CK
1816-CK
2016-CK
S1008-CK
S1210-CK
S1410-CK
S1412-CK
S1612-CK
S1614-CK
S1814-CK
S1816-CK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Distancia de la ranura de la mesa
(mm)
Diámetro del tornillo
(mm)
Bloque de paso Abrazadera de paso Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1612GB15500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1614GB15300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1814GB15500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1816GC18100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2016GC18200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108FA6250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210FA7050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1410FA7260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1412FB8630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1612FB8700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1614FB9900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1814FB10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1816FC11750

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Hace que las piezas de montaje sean rápidas y fáciles. No se requieren materiales auxiliares para montar las piezas de trabajo. No es necesario establecer el tiempo para montar las piezas de trabajo. Reduce los esfuerzos necesarios para montar las piezas de trabajo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico