(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini abrazadera con ranura en T

Mini abrazadera con ranura en T
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para sujetar piezas de trabajo delgadas.
· La configuración se puede completar fácilmente utilizando la ranura en T.
· Simplemente apriete el tornillo de esmalte con una llave y estará listo para usar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TMC-1218
TMC-1422
TMC-1625
TMC-1828
TMC-2032
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
L
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.817.512.77.223.2412248M6X16M6X1254180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.822.215.87.124.1412446M6X16M6X1654300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.825.415.87.127.1502755M8X20M8X1665440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.528.5197.928.9502955M8X20M8X2065580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.731.725.411.433.9503455M10X22M10X2565800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Características Ideal para sujetar piezas de trabajo delgadas. Al usar la ranura en T, la configuración se puede completar fácilmente. Simplemente apriete el tornillo de esmalte con una llave y estará listo para usar. Dureza HRC35°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico