(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Vise libre

Vise libre
  • Descuento por volumen

El tornillo de banco libre NSS presenta una construcción simple que es segura, confiable y resistente para el montaje de la pieza de trabajo, utilizable de forma semipermanente. Use esta prensa libre si la pieza de trabajo es demasiado grande para una prensa normal o abrazadera de montaje

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FV-350
FV-450
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
Masa
(g)
Capacidad de apriete TON Perno Usado Clave de paso compatible
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

126707014.529552568210601540161953002.0~2.31/2.12.14FK-16
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

180858517369230898127018491824123002.5~2.85/8 16.FK-18

Cargando…

  1. 1

Información básica

J(mm) 5 Características Construcción simple con movimiento libre izquierda / derecha. No hay límite para la altura de apriete. Robusta durabilidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico