(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Paralelo de acero

Paralelo de acero
  • Descuento por volumen

El paralelo de acero es un material de acero de alta calidad totalmente tratado térmicamente con acabado pulido realizado en cuatro lados, excluyendo ambas superficies finales. Úselo como soporte cuadrado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HGP-100
HGP-101
HGP-102
HGP-103
HGP-104
HGP-105
HGP-106
HGP-107
HGP-108
HGP-109
HGP-110
HGP-111
HGP-114
HGP-115
HGP-116
HGP-117
HGP-119
HGP-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud (L)
(mm)
Ancho (W)
(mm)
Altura (H)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10081280
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100815100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1001015130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1001020170
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1001025220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1001215160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1001220210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1001225260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1501620420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1501625530
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1501630640
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2002025880
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25025301640
1 Pieza(s)Disponible

63 Días o más

25025402200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25025502750
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30028402950
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30038505000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30038757500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Herramienta para placa de superficie Material Otro Dureza HRC45°
Exactitud Ancho x alto ± 0.01, largo ± 0.5 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Material S45C
Refinamiento 4 caras pulidas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico