(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barredora magnética

Barredora magnética

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para eliminar virutas y lodos acumulados en tanques de agua / tanques de aceite y cerca de máquinas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSP-1100L
MSP-700L
MSP-900L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L1
(mm)
L2
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

81011001050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

410700820
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

610900930

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Producto Otros Dispositivos Diámetro del imán(mm) 25 Fuerza magnética 3700
Material (imán) Neodimio Características Ideal para eliminar virutas y lodos acumulados en el tanque de agua / tanque de aceite y cerca de máquinas, etc. Material del cuerpo principal Acero inoxidable
Material deslizante de guardia Resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico