(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Nueva súper piedra (placa plana) 50 mm, número 600

Nueva súper piedra (placa plana) 50 mm, número 600
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 600
· Longitud (mm): 50
· Color: Negro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NSP051S
NSP052S
NSP054S
NSP056S
NSP081S
NSP082S
NSP084S
NSP086S
NSP0501S
NSP0801S
NSP101S
NSP102S
NSP104S
NSP106S
NSP110S
NSP150S
NSP151S
NSP152S
NSP154S
NSP156S
NSP202S
NSP204S
NSP206S
NSP210S
NSP301S
NSP302S
NSP304S
NSP306S
NSP310S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.02
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.04
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.06
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 600 Longitud(mm) 50
Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico